Produkt TN-UHF-ANT-Q280-ETSI
Zubehör
Externe passive UHF-Antenne
Bestellnummer: 100028601- Passive Fernfeldantenne, kompatibel mit VESA 100 Halterungen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101541083 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85291069000 |
Ursprungsland | NZ |
Gewicht | 963 g |
Technische Daten
Zubehörart | Passive UHF-Antenne |
Verwendung für | Schreib-Lese-Köpfe |
Einsatzregion (UHF) | ETSI (865…868 MHz) |
Baugrösse | 280 x 280 x 12.2 mm |
Gehäusewerkstoff | Polycarbonat/ABS |
Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
Schutzart | IP65 |
Montagezubehör
![]() |
TN-UHF-ACCSY-Q280-VESA100
Montagehalterung mit VESA100 Pins für TN-UHF-ANT-Q280... Antennen |
100028605 |
TN-UHF-ACCSY-VESA100-MOUNT
VESA100 Halterung |
100029071 |
Anschlusszubehör
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 1m |
100028191 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 2m |
100028192 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 4m |
100028193 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 6m |
100028194 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 8m |
100028195 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 10m |
100028196 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 12m |
100028197 |