Produkt  BI12-M30-AD6X-0.3-RS4.23

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 100000662
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing verchromt
    • DC 2‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer
    • Kabel mit Steckverbinder
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101441314
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 150  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 12 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.30  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6947216
6945103
6945005
6901319

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben