Produkt  SDNL-0404D-0004

piconet Koppelmodul für DeviceNet

4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms

4 digitale Ausgänge 0,5 A

Bestellnummer: 6824225
    • Konfigurationsschnittstelle
    • Parametrierbare Funktionen
    • Unterstützt via I/O‐ASSISTANT 2
    • Direkter Feldbus Anschluss
    • Direkter IP‐Link Anschluss
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Vergossene Modulelektronik
    • Metallsteckverbinder
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101179507
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250313 -/- Kommunikationsinterface, passiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 257  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll DeviceNet
Signalart Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp Koppler, Gateway
Übertragungsrate Feldbus 125/250/500 Kbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 1 x M12
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben