Produkt WKCV4.4T-5/TFW
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6933726- M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
- Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
- Mantelmaterial: PP-EPDM
- Mantelfarbe: weiß
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hydrolysefest gemäß DIN EN 60068-2-78
- Silikon- und PVC-frei
- Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Zulassungen: Ecolab, FDA
- RoHS- und REACH-konform
- Schutzart IP67, IP69K
- Leitungslänge: 5.0 Meter
Allgemeine Daten
EAN | 4047101345209 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 137 g |
Technische Daten
Anwendung | Lebensmittel (F&B), Signal |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, PP, Weiß |
Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 4.4 mm |
Leitungslänge | 5.0 m |
Leitungsmantel | PP-EPDM, Weiß |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP67, IP69K |
Datenblätter
deutsch | 201 KB |
englisch | 201 KB |
französisch | 201 KB |
spanisch | 201 KB |
tschechisch | 202 KB |
niederländisch | 201 KB |
rumänisch | 201 KB |
russisch | 207 KB |
polnisch | 202 KB |
chinesisch | 256 KB |
türkisch | 202 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie | 3317 KB |
M12-Power-Produktfamilie | 1898 KB |
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |