Produkt  RKC 4.4T-0.5-RSM 40/S3520

Aktuator- und Sensorleitung

Verbindungsleitung

Bestellnummer: UX18415
    • M12-Kupplung, gerade, 4-polig
    • 7/8’’-Stecker, gerade, 4-polig
    • Tray-Kabel zur Instrumentierung
    • PVC-Außenmantel, gelb, 4X18 AWG
    • UV-beständig
    • -40 °C Kaltbiegefestigkeit
    • Ölbeständig
    • Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife® und C-Track zugelassen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101499179
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 109  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  6.73 mm
Leitungslänge 0.50 m
Leitungsmantel PVC, Gelb
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP68, IP69K
Zulassungen UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben