Steuerung

Steuerung

Die TBEN-PLC ist eine robuste und kompakte IP67 Steuerung für schaltschranklose Automatisierungskonzepte. Mit der modernen CODESYS 3 Programmierumgebung kann in den IEC 61131 Sprachen Anweisungsliste, Kontaktplan, Funktionsbausteinsprache, mehr...


Die TBEN-PLC ist eine robuste und kompakte IP67 Steuerung für schaltschranklose Automatisierungskonzepte. Mit der modernen CODESYS 3 Programmierumgebung kann in den IEC 61131 Sprachen Anweisungsliste, Kontaktplan, Funktionsbausteinsprache, Ablaufsprache und Strukturierter Text unter anderem auch objektorientiert programmiert werden. Neben den 8 universellen digitalen I/O-Kanälen unterstützt die PLC diverse Ethernet- und Feldbusprotokolle als Master und Slave. Dazu gehören PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP, CANopen, SAE J1939 und Modbus RTU. weniger...

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit