Please note: This is only a preview of the content. It will be published in full page context.

Mit dem TBEC-Modul bietet Turck ein schnelles und robustes IP67-EtherCAT-RFID-Interface für die dezentrale Automatisierung

Schnelles RFID-I/O-Modul für EtherCAT

Turcks neues TBEC-Interface unterstützt RFID-Applikationen mit sehr schnell aufeinanderfolgenden Datenträgern und bis zu 128 Schreib-Lese-Köpfen

Turck erweitert mit der TBEC-Familie sein Angebot an robusten und kompakten RFID-Lösungen um schnelle Interfaces für EtherCAT-Netzwerke. Das TBEC-Modul im vollvergossenen Kunststoffgehäuse ist in Schutzart IP67/IP69K ausgeführt und im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C einsetzbar. Das EtherCAT-RFID-Modul erlaubt den parallelen Betrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen, was Applikationen mit unterschiedlichen Bandbreiten erleichtert und Lagerhaltungsvielfalt reduziert.

Ihre Vorteile

Reduzierter Inbetriebnahme- und Verdrahtungsaufwand

Wie alle Ethernet-Multiprotokoll-Geräte von Turck unterstützt auch das TBEC den HF-Continuous-Busmodus, mittels dessen an jedem der vier RFID-Kanäle bis zu 32 busfähige HF-Schreib-Lese-Köpfe angeschlossen werden können. In Applikationen mit vielen Schreib-  oder Lese-Positionen senkt dies Verdrahtungsaufwand, Kosten und Inbetriebnahmezeiten erheblich. An den acht universellen DXP-I/Os können Sensoren, Lampen oder andere Aktuatoren angeschlossen werden. Alle Anschlüsse sind als 5-polige Steckverbindung in M12 ausgeführt, die Spannungsversorgung (L-kodiert) erfolgt über die zukunftssichere M12-Power-Technologie.

Ideal für den Einsatz in sehr schnellen RFID-Applikationen 

Dank des integrierten RFID-Daten-Interface U mit zyklischer Prozessdatenübertragung profitiert der Anwender vom schnellen und einfachen Zugriff auf HF- und UHF-Funktionen wie etwa dem Idle-Modus. So ist das EtherCAT-Modul ideal für den Einsatz in RFID-Applikationen mit sehr schnell aufeinanderfolgenden Datenträgern, wie z. B. Hängeware in der Fördertechnik.


BRANCHEN


SCHLÜSSELFUNKTIONEN


VERWANDTE INHALTE

Elevator Pitch: Schnelles RFID-I/O-Modul für EtherCAT (Englisch)

Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden 


Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen

Technische Hintergrundinformationen über RFID


Applikationsbeschreibung: Effiziente RFID-Lösungen durch HF-Busmodus

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser HF-Busmodus


PRODUKTDATEN

Alle Details zum RFID- und I/O-Modul TBEC-LL-4RFID-8DXP

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Zurück zur Übersicht