Vertrieb: +49‍ 208‍ 4952-380

Suchergebnisse (104)

104 Ergebnisse gefunden für

Suchergebnisse filtern:

Inhalt
IO-Link (HTML, 75.6K)
weniger qualifiziertes Personal IO-Link-Produkte Über diese Links gelangen Sie direkt zu den IO-Link-Produkten in unserer Produktdatenbank IO-Link-Master als Block-I/O-Module IO-Link Master für

Letzte Aktualisierung: 25 May 2019, 2:08 am

Filter:

Robuste und reichweitenstarke Lichtschranken (HTML, 50.0K)
IP67-Sensoren widerstehen Umgebungstemperaturen von −40 °C bis +70 °C und sind damit auch in anspruchsvollen Applikationen einsetzbar. Dank einer verbesserten Auswerteelektronik erreichen alle

Letzte Aktualisierung: 25 May 2019, 2:20 am

Filter:

Robuster Laser-Distanzsensor mit IO-Link (HTML, 52.1K)
über IO-Link vor. Die Kommunikationsschnittstelle erleichtert so die Parametrierung an schwer erreichbaren Stellen erheblich. Sind mehrere Sensoren in Nachbarschaft installiert, verhindert die Funktion

Letzte Aktualisierung: 25 May 2019, 2:20 am

Filter:

Robuster Laser-Distanzsensor mit IO-Link (HTML, 46.1K)
über IO-Link vor. Die Kommunikationsschnittstelle erleichtert so die Parametrierung an schwer erreichbaren Stellen erheblich. Sind mehrere Sensoren in Nachbarschaft installiert, verhindert die Funktion

Letzte Aktualisierung: 25 May 2019, 2:15 am

Filter:

Optische Sensoren im Miniaturformat (HTML, 49.8K)
präzisen Ausrichtung des Sensors. Gut sichtbare Status-LED, leicht erreichbare Druckknöpfe sowie die Remote-Teach-Option erleichtern die Programmierung und damit die gesamte Inbetriebnahme der Sensoren

Letzte Aktualisierung: 26 May 2019, 2:08 am

Filter:

Vision-Sensoren mit externem Touchscreen (HTML, 48.2K)
Über das externe Display der iVu-Familie kann der Anwender den Vision-Sensor in einem Sicherheitsbereich betreiben und von außen parametrieren Vision-Sensoren mit externem Touchscreen

Letzte Aktualisierung: 26 May 2019, 2:15 am

Filter:

Optische Sensoren im Miniaturformat (HTML, 43.7K)
präzisen Ausrichtung des Sensors. Gut sichtbare Status-LED, leicht erreichbare Druckknöpfe sowie die Remote-Teach-Option erleichtern die Programmierung und damit die gesamte Inbetriebnahme der Sensoren

Letzte Aktualisierung: 26 May 2019, 2:14 am

Filter:

Basisgerät für Lichtleiter mit großer Reichweite (HTML, 51.2K)
Reflektionslichttaster in Verbindung mit Gabelleitern einsetzbar oder bei besonders kritischen Applikationen als Einweglichtschranke. Mit Standardlichtleitern sind Reichweiten bis 3,6 m möglich. Mit speziellen

Letzte Aktualisierung: 26 May 2019, 2:06 am

Filter:

Erste Funksensor-Familie (HTML, 47.3K)
Anschluss von induktiven Namur-Sensoren, isolierten potenzialfreien Kontakten (Druckknöpfen) oder von aktiven Ausgängen. Mit zwei AA-Lithium-Ionen-Batterien arbeiten die Sensoren bis zu fünf

Letzte Aktualisierung: 26 May 2019, 2:07 am

Filter:

Kamera für anspruchsvolle Anwendungen (HTML, 50.3K)
Ändern von Inspektions-Parametern im laufenden Betreib und vermeidet so kostspielige Ausfallzeiten während der Produktion. Das robuste Metallgehäuse der Kamera erfüllt mit der optionalen

Letzte Aktualisierung: 25 May 2019, 2:17 am

Filter:

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit