Maschinensicherheit in der Praxis

Roadshow informiert über „Modulare Maschinen und Sicherheitslösungen in IP67" – nächste Veranstaltung am 26.09. in Rastatt

Turcks kostenfreie Roadshow zum Thema „Maschinensicherheit in der Praxis“ startet mit einer Veranstaltungsreihe in Baden-Württemberg. Vom 24. bis zum 26. September informieren Experten an drei aufeinanderfolgenden Tagen über „Modulare Maschinen und Sicherheitslösungen in IP67“. Die Veranstaltungsorte sind Langenau, Stuttgart und Rastatt.

Techniker und Technik-Interessierte erfahren am Beispiel einer modularen Maschine, wie sie eine reibungslose Risikobeurteilung umsetzen. Dazu laden Turck und sein Systempartner Endres + Seidl zu praktischer Teamarbeit ein. Als Fallbeispiel dient eine Drehtellerapplikation.

Einstieg in die RFID-Technologie

Im Herbst nimmt die Roadshow „Schlüsseltechnologien für Industrie 4.0" erneut Fahrt auf. Zum Thema  „Einstieg in die RFID-Technologie" informieren Turck-Experten kostenlos über die Chancen von RFID und ihren Nutzen in der Praxis. Erfahren Sie:

  • am Beispiel der HF-Technologie, mit welchen Möglichkeiten und Grenzen die Datenerkennung verbunden ist
  • welche Herausforderungen und Lösungsansätze es bei UHF-Anwendungen gibt
  • wie die mobile Datenerfassung mit Handhelds gelingt

Diese Veranstaltungen finden in Magdeburg, Halle und Göttingen statt.

Anmeldung

Wenn Sie bei einer unserer Veranstaltungen mit dabei sein möchten, reicht eine E-Mail an workshops-de@mail.turck.com. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die Termine im Überblick:

 

Thema

Ort

Termine

Modulare Maschinen und Sicherheits-lösungen in IP67

Lobinger Hotel Weisses Ross, Hindenburgstraße 29-31, 89129 Langenau

24.09.
12:30 - 17 Uhr

Modulare Maschinen und Sicherheits-lösungen in IP67

Hotel Gloria, Sigmaringer Straße 59, 70567 Stuttgart

25.09.
12:30 - 17 Uhr

Modulare Maschinen und Sicherheits-lösungen in IP67

Best Western Hotel Rastatt, Karlsruher Straße 40, 76437 Rastatt

26.09.
12:30 - 17 Uhr

Industrie 4.0 in der Praxis: Einstieg in die RFID-Technologie

Classik Hotel Magdeburg, Leipziger Chaussee 141, 39120 Magdeburg 08.10.
12:30 - 16 Uhr

Industrie 4.0 in der Praxis: Einstieg in die RFID-Technologie

H+ Hotel Leipzig-Halle, Hansaplatz 1, 06188 Landsberg bei Halle/Saale 09.10.
12:30 - 16 Uhr

Industrie 4.0 in der Praxis: Einstieg in die RFID-Technologie

Eden Hotel Göttingen, Reinhäuser Landstraße 22a, 37083 Göttingen 10.10.
12:30 - 16 Uhr

 

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit