Spritzgestänge führen

Patentierte Genauigkeit: Der berührungslose Winkelsensor QR20 unterstützt den Landwirt beim geländespezifischen Führen des Spritzgestänges.

Die Besonderheit der Turck-Lösung: Der Sensor misst die Position der Sprüharme induktiv. Zudem verfügt der Miniatur-Drehgeber über eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit – der Maschinenbediener profitiert jederzeit von einer störungsfreien Funktion. 

Das vollvergossene Gehäuse des Winkelsensors hält Temperaturen von -40 bis +85 Grad Celsius stand und ist absolut dicht. Auch Diesel, Chemikalien oder Salzsprühnebel haben dem Gerät nichts an. Die Schutzarten IP68 und IP69K bleiben durch das berührungslose Funktionsprinzip lebenslang erhalten. Das Ergebnis ist eine wartungsfreie Automationstechnik. Der Landwirt kann sich ganz auf seine Aufgabe konzentrieren: Pflanzenschutzmittel umweltschonend und sparsam auftragen.

Die berührungslosen Winkelsensoren von Turck spielen ihre Vorteile auch bei der Winkelerfassung in der Lenkachse aus: So gelingt der Wendevorgang am Feldrand spurgenau.

Bodenabstandsmessung mit Ultraschall

Bodenabstand messen

Pflanzenschutz ist Teamarbeit in der Präzisionslandwirtschaft. In der Rebzeile erfasst der Ultraschallsensor RU100U den Abstand der Sprühbalken zum Boden. Das ist die Voraussetzung für eine präzise Ausrichtung der Spritzdüsen. Im Zusammenspiel ermöglichen die Automatisierungslösungen dauerhafte Effizienz beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln: nah an der Laubwand und bestandsschonend, auch auf unwegsamer Fläche. Über die Teach-Leitung lässt sich der Schaltpunkt individuell einstellen. Gerne übernehmen wir die anwendungsgerechte Einstellung der Messbereiche als Serviceleistung.

Outdoor-geprüft: Auch bei einer Änderung der Lufttemperatur liefert der Edelstahl-Sensor zuverlässige Daten. Temperaturen von -25 bis +50 Grad Celsius hält der säurebeständige Sensor betriebssicher stand und ist dadurch für den klimazonenunabhängigen Einsatz geeignet. Die Elektronik ist komplett vergossen und vor Flüssigkeiten geschützt, die Schallwandlerfläche ist PTFE-beschichtet und widersteht somit auch den aggressivsten Medien. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen im Einsatz.

Spritzventile ansteuern

Spritzventile einzeln ansteuern und so präzise die Sprühmenge bestimmen – bei dieser Aufgabe unterstützen die CAN-Verteilerleitungen. Das Design der Verbindungstechnik ist optimal auf die hohen Anforderungen beim Precision Farming angepasst. Die Y-Verteiler erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse IP67/69K und erreichen so auch im Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln eine hohe Lebensdauer. Superseal-Stecker sichern den zuverlässigen Halt der Steckverbindungen – auch bei starken Vibrationen.     

Die Kabelbäume sind modular konfigurierbar – unabhängig von der maschinenspezifischen Gestängebreite statten Sie die unterschiedlichen Modelle Ihrer Feldspritzen flexibel und wirtschaftlich mit dem passenden Kabelbaum aus. Mit den vorkonfektionierten Leitungen werden Fehler in der Verdrahtung effektiv vermieden. Im Fall von Wartungsbedarf lassen sich einzelne Teilstücke schnell und einfach austauschen. So sieht eine robuste und effiziente Verbindung von CAN-Ventilen mit der Steuerung aus – und wirtschaftliches Spritzen.