Turck ergänzt sein HMI-Portfolio um neue Modelle für Lebensmittelanwendungen und mit sehr hellem Display

HMI/PLC für Aussenbereiche und Lebensmittelindustrie

Turck stellt spezielle Versionen seiner Bedien-/Steuergeräte für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und unter hellem Umgebungslicht vor

Die HMI/PLC-Geräteserie TX700FB ist für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie (FB für Food&Beverage) konstruiert worden. Die ebenfalls neue Variante TX700HB (High Brightness) bietet bessere Sonnenlichtlesbarkeit bei Anwendungen mit direktem Sonnenlichteinfall. Beide Varianten können ebenso wie die Geräte der Serien TX100, TX200, TX500 und TX700 nicht nur zur Visualisierung eingesetzt werden, sondern lassen sich auf Wunsch mit Turcks TX VisuPro auch ohne CODESYS als IIoT Gateway bzw. Edge Controller nutzen.

Ihre Vorteile

  • Kostensenkung da separates Cloud Gateway oder Edge Controller entfallen können
  • Schnelle intuitive Bedienung dank Gestensteuerung
  • Reduzierte Komplexität in der Lagerhaltung, da zahlreiche Protokolle und Master-/Slave-Funktionen abgebildet werden

IIoT-Multitool: Kommunikation über acht Protokolle parallel

Neben den klassischen HMI-Protokollen für die Anbindung an Steuerungen, etwa von Siemens, Beckhoff oder Rockwell, unterstützt TX VisuPro auch MQTT oder OPC-UA als Server und Client. Die Geräte können mit bis zu acht Protokollen parallel kommunizieren. Über diese Gateway-Funktion sind daher auch Daten zwischen unterschiedlichen Steuerungen oder Endgeräten austauschbar. Die FB-Geräte werden in den Bildschirmdiagonalen 7“ und 15“ angeboten, die HB-Varianten in 7“ und 10“. 

Frontseitig Schutzart IP69K für Hochdruckreinigung 

Die FB-Geräte wurden gemäß der Anforderungen für hygienisches Design (DIN EN1672-2, EHEDG/FDA 21 CFR 177.2006) entwickelt und verfügen über eine Edelstahlfront mit Polyesterbeschichtung. Frontseitig wird damit die Schutzart IP69K erreicht, sodass die Geräte unter Hochdruck bis 80 °C wasserdicht sind. Zusätzlich sind die FB-Produkte säure- und chemikalienbeständig.

Minimierte Reflexionen für Anwendungen im Außenbereich

Die HB-Geräte sind mit ihrem extra hellen Display bis zu 800 Cd/m² besonders für Anwendungen im Außenbereich geeignet. Die Displays sind mittels Liquid Bonding (LOCA) gefertigt – ein Verfahren zur Bildschirmveredelung, das durch verminderte Reflexionen und Lichtbrechung besserem Kontrast und größere Helligkeit ermöglicht. Die HB-Geräte sind mit ihrem Ganzmetallgehäuse widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen.


BRANCHEN

  • Lebensmittelindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Energie- und Wasserversorgung
  • Pharmaindustrie
  • Weitere Branchen mit hohen Hygieneanforderungen (TX700FB) oder Applikationen im Freien (TX700HB)

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Gateway-Funktion zum Datenaustausch mit SPSen und Endgeräten über acht unterschiedliche Protokolle 
  • Hygienisches Design (DIN EN1672-2, EHEDG/FDA 21 CFR 177.2006)
  • Schutzart IP69K (Frontseite TX700FB)
  • Displayhelligkeit von 800 Cd/m² für direkte Sonneneinstrahlung
  • Verminderte Reflexionen dank Liquid Bonding Veredelung (TX700HB) 

VERWANDTE INHALTE

Aus der Produktfamilie: TXF700

Neue HMI-Serie ermöglicht schaltschranklose Bedien- und Montagekonzepte im Betriebstemperaturbereich von -20 bis +55 °C


Anwendung: Dezentrale RFID-Packungsverifikation

Nachrüstbares RFID-Tracking garantiert fehlerfreien Packprozess


Erfolgsgeschichte: Kühlschmierstoffüberwachung mit TX513 HMI

Eine zentrale Kühlschmierstoffaufbereitungsanlage versorgt beim Automobilzulieferer Ovalo GmbH vier Fräsmaschinen – gesteuert und visualisiert mit Turcks Codesys-programmierbarem HMI TX513


Flyer: Übersicht HMI/PLC-Bediengeräteserie TX

Die vier Produktlinien der TX-Bediengeräteserie von Turck ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen zum Steuern (Programmable Logic Controller PLC) und Bedienen (Human Machine Interface HMI) von einfachen und mittleren Maschinen und Anlagen.


PRODUKTDATEN

Alle Details zum TX700FB und TX700HB

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit