Der IM18-CCM überwacht Schaltschränke und sendet Daten per Ethernet an IT-Systeme

Cabinet Condition Monitoring mit erweiterter Funktionalität

Der IM18-CCM erfasst wichtige Messwerte im Schaltschrank und überträgt diese Daten per Ethernet in übergeordnete Systeme zur zentralen Zustandsüberwachung im IIoT

Mit dem IM18-CCM erweitert Turck seine Schaltschrankwächter-Serie. Das 18 mm schmale Gerät überwacht mit integrierten Sensoren Temperatur, Luftfeuchte und Türabstand, um diese Informationen per Ethernet an übergelagerte IT-Systeme zu senden. Zusätzlich lassen sich externe Geräte wie etwa Vibrationssensoren zur Überwachung von Maschinenzuständen via Modbus-RTU und CAN einbinden.

Zustandsdaten vom Schreibtisch aus überwachen

Der IM18-CCM eignet sich für Anwender, die eine einfache Bereitstellung der Condition-Monitoring-Werte in ihrem IT-System wünschen. Er erfasst kritische Zustände des Schaltschranks ad hoc.

Ihre Vorteile

  • Höhere Anlagenverfügbarkeit dank direkter Bereitstellung von Zustandsdaten in übergeordneten Systemen
  • Informationen über ungewünschten Zugriff an Schaltschränken
  • Flexibel erweiterbar über Anschluss von Geräten wie Vibrationssensoren
  • Einfache Montage auf der Hutschiene reduziert Zeit- und Kostenaufwand

Durch Langfristauswertungen lassen sich zudem schleichende Veränderungen oder systematische Probleme aufdecken. So schlägt der IM18-CCM die Brücke zwischen OT- und IT-Welt und Anwender können vom Schreibtisch aus das Datenmaterial der Fabrikebene analysieren. Der IM18-CCM erlaubt auf seiner Linux-Plattform auch die Installation einer maßgeschneiderten Condition-Monitoring-Software des Kunden. So lassen sich Messwerte den spezifischen Anforderungen der Anwendung gemäß auf dem Gerät vorverarbeiten und aufbereiten.

Mit dem IM(X)12-CCM Grenzstände im Blick behalten

Der IM18-CCM ist das dritte Modell in Turcks Schaltschrankwächter-Serie. Die beiden 12mm-Geräte IM12-CCM und IMX12-CCM bringen on board eine Condition-Monitoring-Software zur Überwachung von Grenzständen und Aufzeichnung von Langzeitdatenreihen mit.


BRANCHEN

  • Prozessindustrie
  • Lebensmittel
  • Öl und Gas
  • Energie- und Wasserversorgung
  • Automobil

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Drei Sensoren on board: Temperatur, Luftfeuchte und Türabstand
  • Standard-Ethernet-Schnittstelle
  • Linux-basierte Plattform
  • Anschluss externer Geräte über Modbus RTU und CAN
  • Schmales Gehäuse (18 mm)

VERWANDTE INHALTE

Anwendung: Condition Monitoring von Schaltschränken

IM18-CCM erfasst und analysiert Zustandsdaten im Schaltschrank und kommuniziert via Ethernet mit IT-Netzen


Aus der Produktfamilie: IM12-CCM

Erfahren Sie mehr über den 12,5 mm schmalen Schaltschrankwächter zur Grenzwertüberwachung


Aus der Produktfamilie: IMX12-CCM

Schaltschranküberwachung im Ex-Bereich – mit dem ultrakompakten IMX12-CCM 


PRODUKTDATEN

Alle Details zum IM18-CCM

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit