In kleinen bis mittelgroßen Tanks erfassen Turcks robuste LUS211-Ultraschallsensoren Füllstände bei Prozessdrücken bis 5 bar
Ultraschall-Füllstandsensoren für kleine und mittelgroße Tanks
Turck komplettiert seine Fluidsensorik-Plattform aus Druck-, Strömungs- und Temperatursensoren mit robusten Ultraschallsensoren zur Füllstandmessung
Für Füllstandmessungen im Bereich bis 40 bzw. 130 cm ist der LS+ auf Basis der Fluid-2.0-Plattform entwickelt worden. Die neuen LUS211-Ultraschallsensoren können bei Drücken von 0,5 bis 5 bar am Prozessanschluss betrieben werden. Sie vervollständigen damit nach den Drucksensoren PS+, den Strömungssensoren FS+ sowie den Temperatursensoren TS+ die Fluid-2.0-Sensorfamilie im einheitlichen Look & Feel.
Ihre Vorteile
- Kostengünstige Füllstanderfassung bei kleineren Behältern
- Schnelle Inbetriebnahme über Fluid-2.0-Backend
- Maximale Anlagenverfügbarkeit durch einfaches Condition Monitoring
Flexible Montage dank drehbarem Sensorkopf
Anwender profitieren von einem durchgängigen Bedienkonzept zur vereinfachten Inbetriebnahme, den flexiblen Montagemöglichkeiten mit drehbarem Sensorkopf sowie dem Touch-Display unter einer transluzenten Frontkappe, die keine hervorstehenden Bedienelemente erfordert. Wie alle Sensoren des Fluid-2.0-Portfolios sind auch die LUS211-Geräte durch ihre hohe Schutzart IP67/69K unter widrigen Bedingungen zuverlässig einsetzbar. Für eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit sorgen darüber hinaus auch die kontinuierliche Auswertung der Signalstärke sowie der zurückgesetzte und damit geschützte Schallwandler der Füllstandsensoren. Bei Überfüllung verhindert ein Luftpolster den Kontakt des Mediums mit dem Schallwandler.
IO-Link zur direkten Ausgabe von Füllstand- oder Volumenwerten
Die LUS211-Serie ist mit marktüblichen Prozessanschlüssen G ¾ und NPT ¾ jeweils für 40 bzw. 130 cm Reichweite verfügbar, entweder mit zwei Schaltausgängen oder mit einem Schalt- und einem Analogausgang. Dank ihrer zusätzlichen IO-Link-Schnittstelle und der intelligenten, dezentralen Signalvorverarbeitung eignen sich alle Varianten auch als smarte Datenlieferanten für das IIoT. Über IO-Link lassen sich die Sensoren zudem mit vorhandenen Behältergeometriedaten parametrieren, sodass dieser direkt Abstand-, Füllstand- oder Volumenwerte absolut oder in Prozent ausgibt.
BRANCHEN
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automobilindustrie
- Lebensmittel- und Pharmaindustrie (nicht medienberührend)
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- IO-Link zur Ausgabe von Zusatzinformationen für Condition Monitoring
- Ausgabe von Abstand-, Füllstand- oder Volumenwerten absolut oder in Prozent
- Einheitliche Bedienlogik über die gesamte Fluid-2.0-Familie
- Messbereich bis 40 cm oder bis 130 cm
VERWANDTE INHALTE
Aus der Fluid-Familie: TS+ Temperatursensoren
Mehr über robuste Temperatursensoren mit IO-Link, die intelligente Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte bieten
Aus der Fluid-Familie: PS+ Drucksensoren
Mehr über robuste Drucksensoren für hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und intelligente Kommunikation
Aus der Fluid-Familie: FS+ Strömungssensoren
Mehr über IO-Link-Strömungssensoren mit Quick-Teach und Delta-Flow-Überwachung
PRODUKTDATEN
Alle Details zum Ultraschall-Füllstandsensor LS+
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr