Product  NI8U-S12-AP6X

Inductive Sensor

Order number: 1644500
    • Threaded barrel, M12 x 1
    • Plastic, PA6-GK15
    • Factor 1 for all metals
    • Protection class IP68
    • Resistant to magnetic fields
    • Extended temperature range
    • High switching frequency
    • Auto-compensation protects against pre-damping
    • DC 3-wire, 10…30 VDC
    • NO contact, PNP output
    • Cable connection
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101133301
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 89  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 8 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA6-GK15
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Mounting accessories

6945101
6947212
6945003
6901321

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

to top