Your Global Automation Partner

DIGITAL INNOVATION PARK

Das Innovationstempo im Bereich der industriellen Automatisierung ist heute schneller denn je. Bleiben Sie am Ball und besuchen Sie unseren Digital Innovation Park. Hier erleben Sie – laufend aktualisiert – einen bunten Strauß spannender Trends und unsere jüngsten Innovationen für Industrie 4.0 und IIoT. Immer einen Ausflug wert!

Selbstlernende AI-Kamera

TURCK Intelligent Vision (TIV) bringt künstliche Intelligenz direkt an die Linie – robust, flexibel und schnell

MEHR ERFAHREN

Eigensicheres Ethernet-Gateway für Zone 1

Mit dem Gateway GEN-2G für sein hochverfügbares I/O-System excom bringt TURCK als erster Hersteller eigensicheres, kupferbasiertes Ethernet in ATEX-Zone 1

MEHR ERFAHREN

Luftstromsensoren mit IO-Link

TURCK bringt Airflow-Sensoren FCS-K20 und FCS-M18 zur digitalisierten Luftstromüberwachung

MEHR ERFAHREN

Radarsensoren für Nahbereich und Langstrecke bis 30 m

TURCKs DR-Distanzradarsensoren mit Speziallinsen erweitern Einsatzbereich auf Objekterfassung im Fern- und Nahbereich

MEHR ERFAHREN

Optosensor mit breitem Erfassungsfeld

TURCKs Wide Beam Sensor Banner B25 erkennt zuverlässig selbst kleinste und transparente Objekte

MEHR ERFAHREN

Industrielles Ladekabel M12 auf USB

TURCK vereinfacht Betrieb und Laden mobiler Endgeräte in Industrieanlagen mit robustem 24VDC-M12-USB-Ladekabel

MEHR ERFAHREN

Kapazitive Sensoren der nächsten Generation

Turck kombiniert in den kapazitiven IP67-Sensoren der BC/UC-Serie klassische Bedienung mit digitaler Intelligenz und Zusatzdaten für Condition Monitoring

MEHR ERFAHREN

TAS Cloud: Neues Toolset für Turck Automation Suite

TAS Cloud vereinfacht Zustandsüberwachung, Anlagenverwaltung und Fernwartung für Maschinen- und Anlagenbauer

MEHR ERFAHREN

IO-Link Hub für Standardanwendungen

In IO-Link-Applikationen mit moderaten Anforderungen bindet Turcks neuer I/O-Hub kosteneffizient digitale Signale an

MEHR ERFAHREN

Latenzfreie Ethernet-Koppler bis 50 W

Turcks induktive Ethernet-Multiprotokoll-Koppler NIC-Q86 übertragen bis 50 W Leistung und bieten Datenraten bis 100 Mbit/s

MEHR ERFAHREN

RFID-Tunnel-Lösung für die Intralogistik

Turcks schlüsselfertiger UHF-RFID-Tunnel für Förderbandapplikationen ist sofort einsatzbereit, flexibel integrierbar und gewährleistet präzises Tracking in der Intralogistik

MEHR ERFAHREN

Sichere Multiprotokoll-Module mit Safe Link

Turcks vernetzte Sicherheitsplattform verspricht kosteneffiziente und flexible Safety-Lösung für kleine bis mittlere Anlagen – bis in ATEX-Zone 2/22

MEHR ERFAHREN

Nachhaltige Digitalisierungslösungen für die Industrie

WHITEPAPER DOWNLOAD

NACHHALTIGE AUTOMATISIERUNGSSYSTEME

Steigern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Prozesse mit digital vernetzbaren Lösungen für effiziente Automatisierungssysteme. Setzen Sie ein Zeichen für eine ressourcenschonende, wettbewerbs- und zukunftsfähige Produktion.

MEHR ERFAHREN

WHITEPAPER DOWNLOAD

AUF ZU NEUEN UFERN

Dezentrale Automatisierung verschiebt die Koordinaten moderner Industrieproduktion. Wir bringen Sie auf Kurs.

MEHR ERFAHREN

WHITEPAPER DOWNLOAD

EFFIZIENTER DATENSTROM: HAND IN HAND BIS IN DIE CLOUD

Profitieren Sie von digitaler Wertschöpfung zwischen Shop Floor und Cloud – mit Turcks durchgängiger IIoT-Architektur aus einer Hand

MEHR ERFAHREN

Weitere Themen und Highlights

WEBINAR ONLINE

DIGITALE FÖRDERSTRECKEN

Modularisierung und Digitalisierung erhöhen Flexibilität, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit Ihrer Fördertechnik.

MEHR ERFAHREN

WHITEPAPER DOWNLOAD

Verladefehler vermeiden + Routen optimieren = Klima retten und Kosten sparen

Digitalisieren Sie mit RFID Ihre Logistikprozesse und reduzieren so effektiv Kosten und CO2-Fußabdruck.

MEHR ERFAHREN

Webinar Online

EXZELLENTE QUALITÄTSSICHERUNG FÜR DIE PHARMAINDUSTRIE

So steigern Sie Sicherheit, Qualität und Nachvollziehbarkeit Ihrer Pharma-Produktion: Turcks RFID-Lösungen garantieren Konsistenz im Probenmanagement und bei Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen.

MEHR ERFAHREN

Webinar Online

WASSERSTOFFPROJEKTE SCHNELLER AUTOMATISIEREN

Egal ob Erzeugung, Transport, Lagerung oder Nutzung, die Time-to-Market Ihrer H2-Projekte verkürzen Sie mit dezentraler Automatisierung von Turck – 360-Grad-Lösungen für nachhaltige Automatisierung bis in Zone 0.

MEHR ERFAHREN

WEBINAR ONLINE

DATENGESTÜTZTE BATTERIEPRODUKTION

Digitalisieren Sie Ihre Batterieproduktion und profitieren Sie von höherer Resilienz, Flexibilität und ROI.

MEHR ERFAHREN

WHITEPAPER DOWNLOAD

RFID: READY FOR INTELLIGENT DECISIONS

Egal welche Rohstoffe oder Industriegüter Sie beschaffen, produzieren und versenden – lückenlose Identifikation mit RFID liefert Ihnen entscheidungsrelevante Informationen in Echtzeit

MEHR ERFAHREN

Innovative Automation für automobile Transformation

Batteriebetriebene Elektromobile, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge (New Energy Vehicles oder kurz NEV) stellen die Automobilindustrie vor einen tiefgreifenden Wandel. Wie auch immer die Mobilität der Zukunft aussieht – smarte Automatisierungslösungen von Turck garantieren die effiziente und flexible Produktion.

Werden Sie unabhängig von Leitsystemen Ihrer Kunden

Schnelle Reaktion auf Marktbedürfnisse und eine kurze Time to Market (TTM) sind zentrale Herausforderungen der Biotechnologie- und Pharmaindustrie: Turcks Multiprotokoll-Ethernet-Lösungen helfen, Entwicklung, Produktion und Montage Ihrer Anlagen-Module zu beschleunigen. So können Sie eine Vielzahl von Leitsystemen flexibel mit Ihren Modulen kombinieren und schneller am Markt sein. 

Fluid+ Sensoren

Die wahrscheinlich beste Fluid-Sensorfamilie für Druck, Temperatur, Strömung und Füllstand. Klingt überheblich? Urteilen Sie selbst. Kein Automatisierungshersteller zuvor hat Fluidsensorik entwickelt, die alle vier Messgrößen – Strömung, Druck, Temperatur und Füllstand – mit einer Sensorfamilie aus einem Guss erfasst.

SPE und APL: Connectivity 4.0 im Fokus

SPE und APL werden die Zukunft der Industriekommunikation prägen. In welcher Form genau,  wird heute in den Entwicklungsabteilungen von Automatisierungs- und Connectivity-Unternehmen diskutiert und definiert. Wir laden Sie gerne ein, die Technologie mitzugestalten und mit uns über Ihre Anforderungen und unsere Lösungsangebote zu sprechen.

Der Königsweg zur sicheren Maschine

Dezentrale Sicherheitstechnik schafft Freiheitsgrade für Konstrukteure mit Safety-Lösungen für modulare Produktion. IP67-Safety-Module mit integriertem Safety-Controller machen Schaltschränke überflüssig und erlauben Offline-Tests der Sicherheitsfunktionen für schnellere Inbetriebnahme beim Kunden.

Maschinenzustand im Blick – ab Tag eins

Turcks Condition-Monitoring-Lösungen für Neuanlagen erkennen Fehler, bevor es zu spät ist. Zusatzinformationen moderner Sensorik und Aktorik werden smart ausgewertet und liefern so die notwendigen Informationen. Erfahren Sie mit welche Komponenten Condition Monitoring ermöglichen.

Intralogistik aus dem Baukasten

Modulare Förderanlagen verlangen leistungsstarke Steuerungen im Feld. Turcks Edge Controller und Block-I/O-Module in IP67 treffen dezentrale Entscheidung über Teilprozesse. Das entlastet nicht nur die Zentral-SPS, sondern beschleunigt auch Inbetriebnahmen.

Zustandsüberwachung nachrüsten

Autarke Systeme aus präziser Sensorik und sicheren Funknetzen machen Bestandsanlagen fit für Condition Monitoring. Mit Turcks Nachrüstlösung muss dabei nicht in laufende Prozesse eingegriffen werden. Daten lokal nutzen oder in die Cloud schicken? Sie haben die Wahl!

Ethernet im Ex-Bereich

excom-Ethernet erlaubt die parallele Übertragung und Analyse von Prozess- und Zustandsdaten bis in Zone 0 – ohne Eingriff in bestehende Leitsysteme. Übertragen Sie Prozessinformationen parallel zu den Nutzdaten in ausgelagerte IT-Systeme. Startklar für intelligentes Condition Monitoring und Predictive Maintenance!

Die Maschine spricht: IO-Link

Die bidirektionale Schnittstelle IO-Link ist die Schlüsseltechnologie zur digitalen Prozessoptimierung. Egal ob Plug-and-Play-Sensortausch, Diagnose von Maschinen- oder Sensorzustand oder die Identifikation von Devices: An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei.

Industrie-optimierte Cloud Services

Turck Cloud Solutions wurde für die IIoT-Anforderungen von Industriekunden entwickelt. Das bedeutet höchste Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation, Plug-and Play-Dashboards zur Fernwartung oder automatische Alarmmeldungen. Die perfekte Cloud für Industrieanwendungen – gehostet bei Turck oder auf kundeneigenen Servern.

Transparenz in Fertigung und Logistik

RFID-Systeme identifizieren und lokalisieren Güter, vom Wareneingang über die Fertigung bis zum Handel. Mit seinem umfassenden IP67-RFID-Portfolio in HF- und UHF-Technologie und dem Integrations-Know-how von Turck Vilant Systems zählt Turck zu den Spezialisten der Branche. 

Trennen, versorgen, schützen – auch im kleinsten Schaltschrank

Die IMXK-Interfacegeräte sind speziell zum Einbau in flachen Schaltkästen entwickelt worden. Sie sind genauso schmal wie klassische Geräte, passen aber mit einer Tiefe von 77 Millimetern auch in Kompaktschaltkästen und andere Kleingehäuse. 

Hohe Bandbreiten für Industrie 4.0

Der IP67-Ethernet-Switch TBEN-L-SE-M2 mit Gbit Highspeed Backbone ermöglicht kürzeste Link-up-Zeiten und schnellen Datenfluss von I/O-Modulen, Motoren oder IP-Kameras. Höchste Sicherheit garantiert der Switch durch integrierte Firewall, NAT Routing und virtuelle LANs (VLAN).

Intelligente Sensoren

Wege und Abstände messen, Objekte erkennen oder Fluide erfassen – anspruchsvolle Aufgaben in der Automatisierung erfordern smarte Lösungen. Turck hat daher Sensoren im Programm, die nicht nur besonders robust und präzise sind, sondern auch durch IO-Link zu echten Alleskönnern werden.

Smarte Strömungsüberwachung

Dank Delta-Flow-Überwachung und Quick-Teach ist der Strömungssensor FS+ einfach in Betrieb zu nehmen. Sein intuitives Bedienkonzept mit kapazitiven Tastern sichert höchste Dichtigkeit bis IP6K9K und sieht dabei noch extrem gut aus. Und dank modularem Mechanikkonzept ist der passende FS+ in kürzester Zeit lieferbar.

Schnell den Richtigen finden: Encoder von Turck

Ein Encoder sollte optimal zu seiner Applikation passen. Turcks Portfolio reicht von klassischen Efficiency-Drehgebern bis hin zu Premium-Drehgebern mit berührungslosem Messprinzip. Zentrale Auswahlkriterien sind neben Ausgangsart und Baugröße die Wellenart und der Wellen-Durchmesser.

Besuchen Sie unseren Webshop

Entdecken Sie Automatisierungslösungen für Ihre digitale Transformation. In unserem Global Automation Webshop finden Sie Listenpreise, individuelle Rabatte, Verfügbarkeiten und eine einfache Bestellmöglichkeit für Automatisierungslösungen. Industrielle Innovation beginnt hier!

Digital Innovation News

Sie möchten regelmäßige Informationen über Turck und die Automatisierungswelt? 
Dann abonnieren Sie doch unseren kostenlosen Newsletter. Mit spannenden Applikationsberichten, Branchentrends und fundierten Whitepapers und Webinaren bleiben Sie stets am Puls der Automatisierungswelt.

nach oben