TURCKs IO-Link Airflow-Sensoren FCS-K20 und FCS-M18 überwachen Luftströmungen und Temperaturen

Luftstromsensoren mit IO-Link

TURCK bringt Airflow-Sensoren FCS-K20 und FCS-M18 zur digitalisierten Luftstromüberwachung

TURCKs neue FCS-Luftstromsensoren mit IO-Link überwachen digital Luftströmungen und Temperaturen, beispielsweise an Ventilatoren und Filtern in industriellen Belüftungs- und Abluftsystemen. Im Vergleich zu Geräten mit Analogausgang ermöglicht IO-Link eine einfache Parametrierung und bietet zusätzliche Prozessdaten wie Temperaturwerte. Anwender profitieren von einer schnellen Inbetriebnahme und der Möglichkeit, Einstellungen auch nach der Installation aus der Ferne anzupassen – ideal für schwer zugängliche Luftkanäle. Da keine mechanischen Einstellelemente erforderlich sind, entfällt das Risiko von Undichtigkeiten.

Ihre Vorteile

  • Schnelle Inbetriebnahme ohne Potenziometer
  • Parametrierung über IO-Link erleichtert Installation in schwer erreichbaren Orten
  • Zusätzliche Prozessdaten für IIoT
  • Flexible Anschlussvarianten

Umfassende Statusinformationen über IO-Link

Die Luftstromsensoren liefern über IO-Link umfangreiche Statusinformationen und unterstützen den Smart-Sensor-Profile-Standard. Neben der Schaltfunktion für Luftstrom und Temperatur stehen Diagnose- und Betriebsdaten für IIoT-Anwendungen bereit. Die integrierte 6-Farb-LED sorgt für eine klare Statusanzeige direkt am Gerät. Varianten mit Kabel oder Pigtail und M12-Steckverbinder bieten flexible Anschlussmöglichkeiten. 

Luftstromüberwachung in Belüftungsanlagen

Typische Anwendungen sind die Überwachung von Luftströmungen in Lüftungskanälen, Abluftsystemen und industriellen Ventilatoren sowie die Kontrolle von Filterzuständen. Auch in Tiefgaragen- oder Tunnelbelüftungen kommen die Sensoren zum Einsatz. Die Produktfamilie umfasst die Bauformen FCS-K20 zur Steckmontage und FCS-M18 zur Schraubmontage. Beide Varianten sind mit 2-m-Kabel oder 0,2-m-Pigtail mit M12-Steckverbinder verfügbar.


BRANCHEN

  • Fabrikautomation
  • Lüftungs- und Klimatechnik
  • Anlagenbau
  • Gebäudeautomation

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • IO-Link-Kommunikation für Parametrierung und Prozessdaten
  • Kalorimetrisches Messprinzip für Luftströmungen
  • 6-Farb-LED zur Statusanzeige
  • Varianten mit Kabel oder M12-Pigtail

VERWANDTE INHALTE

Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link

An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei


Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen

Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link 


PRODUKTDATEN

Alle Details zu den FCS-K20 und FCS-M18 Luftstromsensoren

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park

Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben