Das Zone1-Ethernet-Gateway für das I/O-System excom ermöglicht datengestütztes Monitoring und Prozessoptimierung in Bestandsanlagen

Eigensicheres Ethernet-Gateway für Zone 1

Mit dem Gateway GEN-2G für sein hochverfügbares I/O-System excom bringt TURCK als erster Hersteller eigensicheres, kupferbasiertes Ethernet in ATEX-Zone 1

TURCK stellt eine neue Lösung zur Ethernet-Kommunikation in explosionsgefährdeten Bereichen vor. Das Multiprotokoll-Gateway GEN-2G ermöglicht erstmals eine durchgängige, eigensichere und kupferbasierte Ethernet-Infrastruktur in ATEX-Zone 1. Die neue Lösung erweitert das bestehende excom-System mit dem Zone-2-Gateway GEN-3G und erlaubt damit jetzt auch in Zone 1 die einfache Umstellung von Profibus-DP auf Ethernet-Kommunikation – ohne Austausch von I/O- und Sensorebene.

Einfache Installation und durchgängige Systemlandschaft 

Die Kommunikation zwischen Nicht-Ex- und Ex-Bereich erfolgt mittels Lichtwellenleiter mit TURCKs Medienkonvertern FOCEN11Ex-2G und FOCEN11-3G – über Distanzen bis zu 2.500 m.

Ihre Vorteile

  • Kostengünstig, da bestehende I/O-Module weiter genutzt werden können
  • Einfache und schnelle Integration in bestehende excom-Installationen 
  • Transparente Kommunikation über Standardprotokolle
  • Zukunftssicherheit durch parallele Datenkommunikation für IIoT, Monitoring und Diagnosen
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch verschiedene Redundanzkonzepte

Ab diesem Punkt lassen sich mehrere excom-Stationen eigensicher über Kupferleitungen in Zone 1 einbinden. Damit entfällt die bisher übliche, aufwendige Punkt-zu-Punkt-Installation jeder Station per Lichtwellenleiter. Das Multiprotokoll-Gateway GEN-2G erlaubt mit Hot-Swap sogar das Stecken und Ziehen im laufenden Betrieb ohne Feuerschein. Mit dem GEN-2G können auch bestehende excom-Installationen schnell und kostengünstig auf Ethernet-Kommunikation umgerüstet und zukunftssicher ertüchtigt werden. 

Globale und maritime Zulassungen

Internationale Zulassungen wie ATEX, IECEx, CCC und weitere sowie maritime Zulassungen (DNV, BV, LR, ABS, KR) erweitern den Einsatzbereich des Systems. Die Lösung ermöglicht eine einfache Anbindung von Sensoren und Aktoren sowie die Integration von HART-Daten für Diagnose und IIoT-Anwendungen. Da die komplette excom-Familie über eine Systemzulassung für Ex-Bereiche verfügt, müssen Erweiterungen nicht erneut abgenommen werden; dies kann der Anwender selbst erledigen. 


BRANCHEN

  • Chemische, Öl- und Gasindustrie
  • Schiffbau 
  • Pharma und Biotech
  • Wasserstoffindustrie 
  • Batterieproduktion

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Eigensicheres Ethernet bis Zone 1
  • Multiprotokoll-Gateway für Profinet, EtherNet/IP und Modbus TCP
  • Verschiedene Redundanzkonzepte 
  • Hot-Swap: Stecken und Ziehen im laufenden Betrieb ohne Feuerschein
  • FOC-Medienkonverter für Leitungslängen bis 2.500 m

VERWANDTE INHALTE

Expert Talk: GEN-2G-Gateway für Zone 1 (EN)

Unser technischer Trainer Jörg Tauert and Jorge Garcia, Produktmanager für Prozessautomationssysteme, sprechen über die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des GEN-2G-Gateways von TURCK für die ATEX-Zone 1. Jetzt ansehen!


Walk & Talk: GEN-2G-Gateway für Zone 1 (EN)

Erhalten Sie einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten


Anwendung: Hochverfügbares Ethernet in ATEX-Zone 1 der Batterieproduktion

Das excom Ethernet-Gateway GEN-2G minimiert den Verkabelungsaufwand bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Erfahren Sie mehr!


Auf einen Blick: Mit Ethernet sicher in den Ex-Bereich

Predictive Maintenance: Analysieren Sie Ihre Prozessdaten bis in Zone 0


Technologieseite: Ethernet im Ex-Bereich

Technisches Hintergrundwissen zu Ethernet im Ex-Bereich


Whitepaper: Ethernet in explosionsgefährdeten Bereichen

Erfahren Sie mehr zu Vorteilen und technischen Herausforderungen beim Einsatz von Industrial Ethernet in explosionsgefährdeten Bereichen


Flyer: excom I/O-System

Veschaffen Sie sich einen Überblick über das excom I/O-System


PRODUKTDATEN

Alle Details zum GEN-2G-Gateway für Zone 1

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Alle Details zu den Medienkonvertern FOCEN11Ex-2G und FOCEN11-3G

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park

Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben