Turcks neue konfektionierbare M12-Steckverbinder verfügen über Push-In-Anschlusstechnologie
Konfektionierbare M12-Push-In-Steckverbinder
14/18 – Turck erweitert sein Connectivity-Portfolio um konfektionierbare M12-Steckverbinder mit Push-In-Anschlusstechnologie
Mülheim, 7. November 2018Turck erweitert sein Connectivity-Portfolio um konfektionierbare M12-Steckverbinder mit integrierter Push-In-Anschlusstechnologie. Die Technologie ermöglicht dem Anwender eine werkzeugfreie sowie schnelle und sichere Handmontage. Weder Lötkolben noch Schraubendreher sind notwendig. Zur Inbetriebnahme steckt der Kunde lediglich ein abisoliertes Einzeladerende in den gewünschten Kontaktbereich und stellt durch die mechanische Verriegelung gleichzeitig die elektrische Kontaktierung her. Dies ermöglicht eine einfache und zuverlässige Montage, auch in Einbausituationen mit beengten Platzverhältnissen.
Turcks Anschlusstechnik-Portfolio umfasst neben konfektionierten Steckverbindern und kundenindividuellen Lösungen auch konfektionierbare Steckverbinder in den Bauformen M8 × 1/Ø 8 mm, M12 × 1, 1/2“, 7/8“, M16 × 0,75, M23 × 1 sowie als Ventilstecker. Konfektionierbare Steckverbinder sind individuell vor Ort anpassbar. Somit erleichtern sie die Installation überall dort, wo eine Abschätzung der Kabellänge im Vorfeld nicht möglich ist.
Turck erweitert sein Connectivity-Portfolio um konfektionierbare M12-Steckverbinder mit integrierter Push-In-Anschlusstechnologie. Die Technologie ermöglicht dem Anwender eine werkzeugfreie sowie schnelle und sichere Handmontage. Weder Lötkolben noch Schraubendreher sind notwendig. Zur Inbetriebnahme steckt der Kunde lediglich ein abisoliertes Einzeladerende in den gewünschten Kontaktbereich und stellt durch die mechanische Verriegelung gleichzeitig die elektrische Kontaktierung her. Dies ermöglicht eine einfache und zuverlässige Montage, auch in Einbausituationen mit beengten Platzverhältnissen.
Turcks Anschlusstechnik-Portfolio umfasst neben konfektionierten Steckverbindern und kundenindividuellen Lösungen auch konfektionierbare Steckverbinder in den Bauformen M8 × 1/Ø 8 mm, M12 × 1, 1/2“, 7/8“, M16 × 0,75, M23 × 1 sowie als Ventilstecker. Konfektionierbare Steckverbinder sind individuell vor Ort anpassbar. Somit erleichtern sie die Installation überall dort, wo eine Abschätzung der Kabellänge im Vorfeld nicht möglich ist.

