Produkt  DEE2R-875D

Sicherheitstechnik

Zubehör

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 3072210

Altern. Bestellnummer : 72210

    • Leitungsdurchmesser: 6 mm
    • Leitungsmantel: PVC, gelb
    • Griffkörper: PUR, schwarz
    • Überwurfmutter/ -schraube: vernickeltes Messing
    • Umgebungstemperatur: -40...+105 °C
    • Schutzart: IP68, nur im verschraubten Zustand
    • Ungeschirmt
    • Steckverbinder A: Kupplung, gerade, M12 x 1, 8-polig
    • Steckverbinder B: Stecker, gerade, M12 x 1, 8-polig
    • Leitungslänge: 22,90 m
    • Bemessungsspannung: 60 VAC / 75 VDC
    • Strombelastbarkeit: 2A
#

Allgemeine Daten

EAN 662488722104
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland TW
Gewicht 1377  g

Technische Daten

Zubehörart Verbindungsleitung

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben