Produkt IM33-11EX-HI
Messumformer-Speisetrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7506443- Versorgung von Messumformern in 2‐Leiter‐Technik mit HART‐Kommunikation sowie Anschluss an aktive 2‐Draht‐ und passive 3‐Draht-Transmitter
- Eingangskreis: 0/4...20 mA
- Ausgangskreis: 0/4...20 mA
- Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar, mit 2-mm-Prüfbuchse
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101117165 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 216 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Analogeingang (HART transparent) |
| Gerätetyp | Messumformer-Speisetrenner |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO |
| Nennspannung | Weitspannungsbereich |
| Kanalanzahl | 1 |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 221 KB |
| englisch | 218 KB |
| französisch | 221 KB |
| spanisch | 221 KB |
| tschechisch | 221 KB |
| niederländisch | 218 KB |
| rumänisch | 218 KB |
| russisch | 240 KB |
| polnisch | 220 KB |
| chinesisch | 270 KB |
| türkisch | 220 KB |
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 5-polige blaue Klemmen und 2 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7504031 |