Produkt  RKM52-6M

Spannungs­ver­sorgungsleitung / PUR

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6914145
    • Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm2
    • Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
    • Manteldurchmesser: 8.5 mm
    • Schleppkettentauglich
    • Ölbeständig und Flammwidrig
    • halogenfrei
    • Ende offen
    • Kupplung gerade 7/8’’
    • Leitungslänge: 6.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106118525
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs-
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 777  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl 4+PE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 300 V
Strombelastbarkeit 12 A
Leitungsdurchmesser Ø  8.5 mm
Leitungslänge 6.0 m
Leitungsmantel PUR, Grau
Anzahl der Leiter 5
Schutzart IP67
Besondere Eigenschaften Schleppkettentauglich

Select Country

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck worldwide

nach oben