Produkt IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Messumformer-Speisetrenner
2-kanalig
Bestellnummer: 7580305- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- HART-transparent
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101311112 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 188 g |
Technische Daten
Signaltyp | Analogeingang (HART transparent) |
Gerätetyp | Messumformer-Speisetrenner |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 2 |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 190 KB |
englisch | 187 KB |
französisch | 189 KB |
spanisch | 190 KB |
tschechisch | 190 KB |
niederländisch | 188 KB |
rumänisch | 187 KB |
russisch | 210 KB |
polnisch | 191 KB |
chinesisch | 256 KB |
türkisch | 189 KB |