Produkt TW-R16-B128
Datenträger HF
Bestellnummer: 6900501- EEPROM, Speichergröße 128 Byte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101289664 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
| Ursprungsland | MY |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Speicherart | EEPROM |
| Bauform | Hard-Tag |
| Gehäusedurchmesser | Ø 16 mm |
| Montage | metallfrei |
| Speichergröße | 128 Byte |
| Frei nutzbarer Speicher | 112 Byte |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PPS |
| Material aktive Fläche | Kunststoff, PPS, schwarz |
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+85 °C |
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -25...+120 °C |
| Schutzart | IP69K |