Produkt RDLP-815D
Sicherheitstechnik
Anschlussleitung
für Sicherheitslichtvorhänge
Bestellnummer: 3080792Altern. Bestellnummer : 80792
- Zum Anschluss von EZ-Screen LP Lichtvorhängen
- RD-Stecker auf offenes Ende
- Kabel, PVC, gelb, 8-adrig
- Kabellänge: 4,6 m

Allgemeine Daten
| EAN | 662488807924 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige, nicht klassifiziert) [BAB084001] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 288.39 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Anschlussleitung |
| Verwendung für | Sicherheitslichtvorhänge |