Produkt SMBDX80DIN
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3077161Altern. Bestellnummer : 77161
- Montageplatte für DIN‐Hutschiene
- Geeignet für Bauform CP80, DX80, K80, Q80
- Betriebstemperatur: -20 bis +90°C

Allgemeine Daten
| EAN | 662488771614 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 45.36 g |
Technische Daten
| Bauform | Zubehör für Quader |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |