Produkt BWA-UCT-900
Zubehör
USB-RS485-Konverter
Bestellnummer: 3019970Altern. Bestellnummer : 19970
- Konverter‐Kabel mit DC-Netzteil zum Parametrieren von DX80 Netzwerken über den PC
- RS485 zu USB 2.0 Konverter
- Unterstützte Baudraten: 9.6k, 19.2k oder 38.4k
- 8 Datenbits, 1 Stopbit, Parität NONE
- Kupplung, M12 x 1, 5-polig
- Stecker, USB Typ A
- DC-Netzteil mit versch. Steckertypen
- Länge 1 m, bis auf maximal 30 m verlängerbar
- Anschluss von DX80 Gateways oder Data Radio Mastern
- Versorgt das angeschlossene Gerät mit 10 V
- Unterstützt Windows XP, Vista, 7 oder 10

Allgemeine Daten
| EAN | 662488199708 | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 | 
| Ursprungsland | US | 
| Gewicht | 312.98 g | 
Technische Daten
| Gerätetyp | Konverter | 
| Bauform | zylindrisch/Gewinde | 
| Antennenanschluss | kein Funkteilnehmer | 
| Eingangstyp | USB | 
| Ausgangstyp | Modbus RTU (RS485) | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PVC, gelb | 
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C | 
| Schutzart | IP50 | 
Datenblätter
| deutsch | 141 KB | 
| englisch | 141 KB | 
| französisch | 142 KB | 
| spanisch | 140 KB | 
| tschechisch | 142 KB | 
| niederländisch | 141 KB | 
| rumänisch | 142 KB | 
| polnisch | 142 KB | 
| chinesisch | 181 KB | 
| türkisch | 142 KB |