Produkt BSS-SPV5
Montagezubehör
Anschweißplatte für Befestigungsschellen
Bestellnummer: 6901324- Anschweißplatte für Befestigungsschellen
- Werkstoff: Metall, ST 37

Allgemeine Daten
EAN | 4047101246513 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 81 g |
Technische Daten
Zubehörart | Zubehör für Befestigungsschellen |
Verwendung für | Induktive Sensoren Quaderförmige Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
Baugrösse | 30 x 100 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, ST 37 |