Produkt  TW-R4-22-B128

Datenträger HF

Glasdatenträger

Bestellnummer: 7030237
    • Mobiler Datenträger, für den Einsatz im Autoklaven geeignet
    • Lesen/Schreiben
    • Reichweiten gemessen bei Ausrichtung schmale Seite des Datenträgers zum Schreib‐, Lesekopf
    • Der Datenträger muss vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden, da ansonsten keine Lebensdauergarantie bei Exposition außerhalb des angegebenen Arbeitstemperaturbereichs übernommen werden kann.
    • EEPROM, Speichergröße 128 Byte
    • Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101289725
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85235110000
Ursprungsland MY
Gewicht 2.041  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Speicherart EEPROM
Bauform Hard-Tag
Gehäusedurchmesser Ø  4  mm
Montage metallfrei
Speichergröße 128  Byte
Frei nutzbarer Speicher 112  Byte
Gehäusewerkstoff Glas
Material aktive Fläche Glas, Glas
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff -25...+70 °C
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich -40...+140 °C
Schutzart IP68

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben