Produkt MMD-TA-12B
Sicherheitstechnik
Muting Modul
Bestellnummer: 3075091Altern. Bestellnummer : 75091
- PLe nach ISO 13849‐1
- Sicherheitskategorie 4 nach EN 954‐1
- SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061
- Einstellung über DIP‐Schalter
- Anschluss von max. 2 Muting‐Sensorpaaren
- Muting‐Lampenausgang
- Deaktivierung
- Universaler Sicherheitsstop Interface
- Reset
- Einstellbare Überwachung externer Geräte (EDM)
- Zweistelliges Diagnose Display
- Betriebsspannung 24 VDC +‐15%
- Schutzart IP20

Allgemeine Daten
| EAN | 662488750916 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230207 -/- Schnittstelle |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85364900990 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 622 g |
Technische Daten
| Funktion | Mutingmodul |
| Bauform | Quader |
| Mit Mutingfunktion | ja |
| Betriebsspannung | 21…28 VDC |
| Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, 2 x PNP |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
| Schutzart | IP20 |