Produkt IM-SC-5X2BU/2BK
Zubehör
Abziehbare Schraubzugklemmen
Bestellnummer: 7541214- Abziehbare Schraubklemmen für IM‐Module (Ex-Geräte)
- 5‐polig
- Liefermenge: je 2 blaue + 2 schwarze Klemmen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101119565 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 42 g |
Technische Daten
| Schutzart | IP20 |