Produkt TX200-MOUNT-07
TX HMI / PLC Serie
TX200 Montagezubehör für 7” Geräte
Montagehalter und Spannungsversorgungssteckverbinder
Bestellnummer: 100003206- Montagezubehör zur Verwendung mit HMIs der TX200 Produktfamilie
- 4 Montageklammern, ausreichend für Geräte bis einschließlich 7“
- 1 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- Steckverbinder für die serielle und CAN Schnittstelle

Allgemeine Daten
EAN | 4047101477016 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73181900900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 65 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX200 |