Produkt  DELSE-51D

Sicherheitstechnik

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 3086941

Altern. Bestellnummer : 86941

    • Zum Anschluss von EZ-Screen LS Lichtvorhängen
    • Kabel mit 300 mm Länge, RD-Stecker auf M12 Stecker, 5-polig
    • Kabel, PVC, gelb, 12-adrig
    • Leitungslänge: 0,30 m
    • Kabellänge: 15,3 m
#

Allgemeine Daten

EAN 662488869410
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland TW
Gewicht 37  g

Technische Daten

Zubehörart Verbindungsleitung
Verwendung für Sicherheitslichtvorhänge

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben