Produkt LEDRRV62X62M
Bildverarbeitung
Ringleuchte
Bestellnummer: 3097378Altern. Bestellnummer : 97378
- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP50
- Farbe: Rot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Fest eingestellte Lichtintensität

Allgemeine Daten
EAN | 662488973780 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 136.08 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Lichtart | Rot |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
Leitungslänge | 0.30 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL |
Fensterwerkstoff | Acryl |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP50 |