Produkt EZLSA-MBK-12
Sicherheitstechnik
Montagewinkel
Für EZ-Screen LS
Bestellnummer: 3090989Altern. Bestellnummer : 90989
- Für EZ-Screen LS
- Metall, schwarz
- Zur Wandmontage an der Mitte des Lichtvorhangs
- Bei Lichtvorhängen mit einer Gesamtlänge von 980 mm oder größer im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488909895 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73089098900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 312.98 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Sicherheitslichtvorhänge |