Produkt MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zubehör
Anschlussklemme Power-Bridge
Bestellnummer: 7580956- cULus Recognized
- 5-polig
- Stecker
- Steckrichtung parallel zur Leiterachse
- Schraubanschluss
- Pin

Allgemeine Daten
EAN | 4047101391282 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 3 g |
Technische Daten
Produktfamilie | IM(X)12 |