Produkt LMBWLB32
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3090623Altern. Bestellnummer : 90623
- Ersatz Set für WLB32 Arbeitsleuchten
- Edelstahl
- Schnapphalterung zur Wandmontage
- Im Lieferumfang enthalten sind vier Schnapphalterungen, vier Befestigungsschrauben und zwei Isolatoren

Allgemeine Daten
EAN | 662488906238 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 22.68 g |
Technische Daten
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Datenblätter
deutsch | 873 KB |
englisch | 873 KB |
französisch | 873 KB |
spanisch | 872 KB |
tschechisch | 873 KB |
niederländisch | 872 KB |
rumänisch | 873 KB |
polnisch | 874 KB |
chinesisch | 889 KB |