Produkt FLTR660-27
Bildverarbeitung
Filter
Bestellnummer: 3097531Altern. Bestellnummer : 97531
- Verbesserung der Bildqualität
- Reduziert unerwünschtes Umgebungslicht
- Lässt Dunkelrotanteil (Spektralbereich 650…680 nm) des Lichtes und Laser Dioden Licht passieren
- Blockiert infrarotes- und anderes sichtbartes Licht
- Passend für C-Mount Objektive mit 27 mm Innengewinde (Evetar, Pentax)
- Passend für LCFxxLEVMP Objektive

Allgemeine Daten
EAN | 662488975319 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- Bildauswertung Komponente (nicht klassifiziert) (Zubehör: Filter,…) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90029000000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 45.36 g |