Produkt TH-Q51T-HT
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 7030540- Halterung mit M5-Gewindehülse zur Schraubbefestigung von Datenträgerbauform Q51
- Die Verwendung des Sicherungsstiftes 4.5mm gewährleistet einen Schutz vor Verdrehen der Halterung bzw des Datenträgers
- Zur Montage auf Metall geeignet
- Zum wiederholten Einsatz in Hochtemperatur geeignet
- Nur zur einmaligen Montage (Einrasten des Datenträgers in die Halterung) geeignet
- Durch die Verwendung der Halterung ergibt sich ein Abstand von Metall zum Datenträger von 12mm
Allgemeine Daten
EAN | 4047101286694 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 27 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montagehalterung |
Verwendung für | Datenträger |
Baugrösse | 55.5 x 55.5 x 22 mm |