Produkt VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
Zweifachverteiler
T-Verteiler ohne Leitung
Verteilerbaustein für 17-polige M23-Roboterleitung
Bestellnummer: 6932156
Allgemeine Daten
EAN | 4047101287837 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 331 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | T-Verteiler |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, A-codiert |
Polzahl | 4 |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, A-codiert |
Polzahl | 4 |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Schutzart | IP67 |