Produkt TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
Servicefenster für Kompaktstationen
Bestellnummer: 100028429- Service-Fenster für Kompaktstationen aus Kunststoff
- Lexan Material durchsichtig
- Familien: TBDP-L, TBEN-L, TBPN-L, TBIP-L
- Lieferung erfolgt mit Schraube und Dichtung
- VPE = 5 Stk.

Allgemeine Daten
EAN | 4047101540635 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 46 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TBEN-L |
Schutzart | IP65/IP67/IP69K |