Produkt TX-RS485
TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
RS485 Schnittstelle
Bestellnummer: 100002598- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie
- RS485 / RS422 Schnittstelle
- Galvanisch entkoppelt
- 9-polige SUB-D Buchse
- Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101465730 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 179 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | TX500, TX700, TX800 |
| Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
| Montage | auf HMIs der TX500 und TX700 Serie |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |