Produkt TBEN-L5-4RFID-8DXP-WIN
Kompaktes RFID-Modul für Ethernet
RFID- und I/O-Modul mit Windows Embedded Compact 2013 zur Implementierung durch Systemintegratoren
Bestellnummer: 6814122- TCP/IP
- Frei programmierbares Kompaktmodul basierend auf Windows Embedded Compact 2013
- Programmiersprache .Net, C++, C#
- API und SDK auf Anfrage verfügbar
- Implementierung des Protokolls für die Schreib-Lese-Köpfe erforderlich
- 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
- 8 konfigurierbare digitale Kanäle als pnp-Eingänge und/oder Ausgänge 2 A
- Mehrere LEDs zur Statusanzeige
- Integrierter Ethernet-Switch ermöglicht Linientopologie
- Übertragungsrate 10 Mbps/100 Mbps
Allgemeine Daten
EAN | 4047101376937 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 647 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
Signalart | RFID, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Produktfamilie | TBEN-L |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP69K |
Zulassungen | cULus |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |