Produkt  RK4.217T-2-RS4.217T/TS7198

Thermoelementleitung Typ K

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 100033104
    • M12-Kupplung, gerade, 2-polig
    • Schirmung: Folie mit Beilauf, nicht an den Steckverbindern aufgelegt
    • M12-Stecker, gerade, 2-polig
    • Mantelmaterial: TPE
    • Mantelfarbe: grün
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101583120
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland IT
Gewicht 49  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPE
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPE
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel TPE, Grün
Anzahl der Leiter 2
Schutzart IP67
Besondere Eigenschaften Geschirmt

Select Country

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck worldwide

nach oben