Produkt RSSD RJ45 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestellnummer: U-08880- M12-Stecker, gerade, 4-polig
- Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt
- D-codiert
- RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
- Industrielle Ethernetleitung
- Feldbustyp: Ethernet CAT5E, TPE-Außenmantel, türkis, geschirmt, 2UTPX24 AWG
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Brandklassen: UL 1685, UL1061
- Flexlife und C-Track zugelassen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101573114 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 128 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Blau grau |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
| Polzahl | 8 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Netzwerkprotokoll | Ethernet |
| Bemessungsspannung | 42 V |
| Strombelastbarkeit | 1.5 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.73 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | TPE, Teal |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Eigenschaften | Geschirmt |
| Zulassungen | UL 1863, CE, UKCA, RoHS |