Produkt  CMTH1-M12-IOL6X2-H1141

Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor

für Condition Monitoring mit IO-Link

Bestellnummer: 100027532
    • Sensor für Condition Monitoring
    • Genaue Temperatur und Luftfeuchtigkeitsmessung
    • Sensor-2-Cloud kompatibel
    • DC 4‐Draht, 18...30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1
    • Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1
    • Stetige Prozesswerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
    • Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen: 2x Min/Max
    • Luftfeuchtigkeitsüberwachung mit einstellbaren Grenzen: 2x Min/Max
    • Betriebsstundenzähler für weitere Analysemöglichkeiten
    • Grenzwertüberwachung voreingestellter Werte im SIO-Modus
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101539080
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019900
Ursprungsland DE
Gewicht 32  g

Technische Daten

Funktion Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor
Betriebsspannung 18…30 VDC
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+85 °C
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben