Produkt STP-M12D-430
Verbindungsleitung
Ethernet-Leitung
Bestellnummer: 3806416Altern. Bestellnummer : 806416
- Kupplung, M12X1, gerade, 4-polig, D-codiert
- Griffkörper: PUR, schwarz
- Überwurfmutter: Messing vernickelt
- RJ45-Stecker, 8-polig
- Kontakte vergoldet, 8x24 AWG
- Leitungsdurchmesser: 6,20 mm
- Leitungsmantel: PUR, grün
- Schutzart IP67
- Temperaturbereich: -40…+70 °C
- Bemessungsspannung: 50 VDC / VAC
- Strombelastbarkeit: 2A
- Geschirmt
- Leitungslänge: 9,14 m

Allgemeine Daten
| EAN | 662488049539 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige, nicht klassifiziert) [BAB084001] | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | TW | 
| Gewicht | 402 g | 
Technische Daten
| Leitungslänge | 9.140 m |