Produkt  STP-M12D-406

Verbindungsleitung

Ethernet-Leitung

Bestellnummer: 3806414

Altern. Bestellnummer : 806414

    • Kupplung, M12X1, gerade, 4-polig, D-codiert
    • Griffkörper: PUR, schwarz
    • Überwurfmutter: Messing vernickelt
    • RJ45-Stecker, 8-polig
    • Kontakte vergoldet, 8x24 AWG
    • Leitungsdurchmesser: 6,20 mm
    • Leitungsmantel: PUR, grün
    • Schutzart IP67
    • Temperaturbereich: -40…+70 °C
    • Bemessungsspannung: 50 VDC / VAC
    • Strombelastbarkeit: 2A
    • Geschirmt
    • Leitungslänge: 1,83 m
#

Allgemeine Daten

EAN 662488049515
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige, nicht klassifiziert) [BAB084001]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland TW
Gewicht 90.72  g

Technische Daten

Leitungslänge 1.830  m

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben