Produkt TN-UHF-ANT-Q150-FCC
Zubehör
Externe passive UHF-Antenne
Bestellnummer: 100028596- Passive Fernfeldantenne, kompatibel mit VESA 100 Halterungen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101541038 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85291069000 |
| Ursprungsland | NZ |
| Gewicht | 284 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Passive UHF-Antenne |
| Verwendung für | Schreib-Lese-Köpfe |
| Einsatzregion (UHF) | FCC (902…928 MHz) |
| Baugrösse | 150 x 150 x 14.5 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS |
| Umgebungstemperatur | -40…+65 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
TN-UHF-ACCSY-Q150-PROTECT
Schutzblech für den SMA Stecker der TN-UHF-ANT-Q150... Antenne |
100028607 |
Anschlusszubehör
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 1m |
100028191 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 2m |
100028192 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 4m |
100028193 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 6m |
100028194 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 8m |
100028195 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 10m |
100028196 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
HF240 Koaxialkabel mit der Länge 12m |
100028197 |