Produkt IMXK12-DO01-1U-1U-0/24VDC
Ventil-Steuerbaustein
1-kanalig
Bestellnummer: 100000709- Überwachung der Ausgangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx, cULus
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101441796 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371098990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 113 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitalausgang |
| Gerätetyp | Ventilsteuerbaustein |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Strom/Spannungsbegrenztes Signal |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IMXK12 |
Datenblätter
| deutsch | 178 KB |
| englisch | 177 KB |
| französisch | 178 KB |
| spanisch | 179 KB |
| tschechisch | 180 KB |
| niederländisch | 176 KB |
| rumänisch | 178 KB |
| russisch | 198 KB |
| polnisch | 180 KB |
| chinesisch | 238 KB |
| türkisch | 179 KB |