Produkt  TX700-MOUNT-15

TX HMI / PLC Serie

TX700 Montagezubehör für 15” Geräte

Montagehalter und Spannungs­ver­sorgungssteckverbinder

Bestellnummer: 100003190
    • Montagezubehör zur Verwendung mit HMIs der TX700 Produktfamilie
    • 12 Montageklammern, ausreichend für Geräte bis einschließlich 15“
    • 1 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • 1 Steckverbinder für die serielle Schnittstelle
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101476620
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- Zubehör, mechanisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73181900900
Ursprungsland IT
Gewicht 152  g

Technische Daten

Produktfamilie TX700, TX800

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben